Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Linearwellen drylin® R

Linearwellen Produkte

Linearwellen

Linearwellen drylin R für lineare Anwendungen
  • Aluminium hartanodisiert
  • Auch in Stahl, Edelstahl hartverchromt
  • 6-60 mm Außendurchmesser
Linearwellen kaufen

Unterstützte Linearwellen

Unterstützte Linearwellen drylin R
  • Aluminium hartanodisiert
  • Auch in Stahl oder Edelstahl
  • Unterstützt oder teilunterstützt
Unterstützte Wellen kaufen

Edelstahl-Linearwellen

Linearwellen in Edelstahl drylin R
  • 6-50 mm Durchmesser
  • Auch in hartverchromt 
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Edelstahlwelle kaufen

Warum drylin® R Wellenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

FDA-Konformität mit Edelstahl

Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Icon Eigenschaft

Hohe Präzision

Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Icon Eigenschaft

Robust und flexibel

Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
drylin R ist besonders leise

Leiser Lauf

Schwingungsarmes und leises Verfahren 
Icon Eigenschaft

Schmutzunempfindlich

Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben

drylin® R Linear-Rundführung

Die Vorteile im Überblick

  • Hartanodisierte Aluminiumwellen für beste Laufeigenschaften
  • VA-Edelstahlwellen für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Gehärtete Stahl- und Edelstahlwellen
  • Metallfreie Cabonwellen
  • Linearwellen mit und ohne Unterstützung

Die leichte Linearwelle aus Carbon

Die Welle aus CFK Composite ist besonders leicht und zugfest

Die Linearwelle aus Carbon ist wesentlich leichter als Linearwellen aus Aluminium oder Edeltahl. Überall dort, wo Gewicht in der Konstruktion eingespart werden muss, kommt die Carbonwelle zum Einsatz.
Die Röntgentransparenz ist ein weiterer Vorteil des Kohlenfaserstoffs. Damit wird das Material auch oft in der Medizintechnik oder Messtechnik eingesetzt.
  • Extrem leicht
  • Röntgentransparent
  • Hochfest und widerstandsfähig
  • Metallfrei
  • Unmagnetisch
Carbonwelle kaufen
Linearwelle aus Carbon

Traversen für drylin® R Linearwellen

Zur Montage von parallel liegenden Linearwellen

  • Material: Aluminium
  • Bewegliche oder feste Ausführung (mit Durchgangsbohrung)
  • für 8 bis 40 mm Wellendurchmesser
Traverse kaufen
Traverse für Linearwellen drylin R

Wellenbock für drylin® R Linearwellen

Einfache Montage, sicherer Halt

Die drylin R Wellenböcke bietet igus in unterschiedlichen Ausführungen und für Wellendurchmesser von 6 bis 60 mm je nach Ausführung an.
  • Normale Bauform für 8 - 60 mm Durchmesser
  • Kompakte Bauform für 6 - 50 mm Durchmesser
  • Schmale Bauform 8 - 40 mm Durchmesser
  • Und als Flanschwellenbock 12 - 50 mm Durchmesser
Wellenbock kaufen
Wellenbock für drylin R Linearwellen

Anwendungsbeispiele

banner

drylin® R in der Nutzfahrzeugtechnik

drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 
Zum Beitrag
banner

drylin® im Labor

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 
Zum Beitrag
banner

drylin® R auf Holzwellen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
Zum Beitrag
bild

Weitere Anwendungsbeispiele

Schauen Sie sich auch weitere Anwendungsbeispiele an.
Zu den Beiträgen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH