Change Language :

Schonen Sie den Geldbeutel und die Umwelt mit einem Gebrauchtroboter von igus. Die Roboter wurden beispielweise auf Messen oder in unserer Customer Test Area eingesetzt. Alle Roboter sind funktionsfähig. Die Bestände werden stetig aktualisiert, jedoch kann die Ware schon in diesem Moment verkauft sein. Alle Angebote gelten daher nur solange der Vorrat reicht. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Garantie ausgeschlossen und der Weiterverkauf nicht erlaubt ist!
4.704,80 €
2.726,35 €
ohne Steuerung
kostenlos
360 mm
bis zu 60 Picks/min
2 kg
3 Stück
4.935,36 €
2.961,21 €
ohne Steuerung
kostenlos
360 mm
bis 60 Picks/min
50 N
3 Stück

7.127,43 €
4.989,20 €
integrierte igus Robot Control
kostenlos
600 mm
Motorenencoder
10 N
1 Stück

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr