Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

manus® 2011

Elektrischer Roller

Leicht und wendig

Dieser dreirädrige Roller wird elektrisch angetrieben. Damit möglichst wenig Energie für die Bewegung aufgewendet werden muss, kommt es hier besonders auf leichte Bauteile an. Der Roller hat eine zusätzliche Hinterradlenkung, um den Wendekreis extrem klein zu halten. In der Hinterradlenkung wurden zwei Flanschlager aus iglidur® G verbaut, weiterhin kommen Flanschlager aus iglidur® M250 zum Einsatz.

Kinematec, Frank Titze, Balingen, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere Informationen