Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99
manus® 2011

Hochleistungs-Blisterlinie

Für hohe Stückzahlen

Mit dieser Maschine werden Produkte in Blisterfolie verpackt. Durch eine Neukonstruktion sollte die Taktleistung erhöht werden. Im Rahmen der Neukonstruktion wurden die Leisten, die die Paletten mit der Transportkette verbinden, geändert; dazu musste ein neues Lager entwickelt werden. Das neue Lager lässt einen axialen Versatz sowie eine Rotationsbewegung zu. Es wurden Standard iglidur®-Gleitlager sowie ein igus®-Sonderlager verbaut.

Koch Pac Systeme GmbH, Benjamin Dölker, Pfalzgrafenweiler, Germany
 
 
 
 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb