Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Dekoriermaschine

Schön dekoriert

Diese Maschine dekoriert Kuchen. Das Dosiersystem wird dabei vertikal bewegt, ein integriertes Förderband transportiert das Kuchenblech Stück für Stück von einer Seite zur anderen. Da einige Teile der Maschine im direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen, sind die Anforderungen an die Komponenten – insbesondere Führungen und Lager – enorm hoch. Sie dürfen die Lebensmittel nicht verschmutzen und müssen resistent gegen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit sein. Deshalb verzichteten die Entwickler auf herkömmliche Metalllager und setzten stattdessen in der Dosieranlage auf iglidur® A180-Gleitlager von igus®. Die vertikale Bewegung wurde mit zwei drylin® W-Führungen umgesetzt.

Dekoriermaschine_01  
Dekoriermaschine_02  
DREAMCONCEPT, Laurent Brunault, Tournan en Brie, France
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus®-Wettbewerb