Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Mechanisch gefertigte Rollen aus iglidur® Rundstab


Transportband

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Rollen aus iglidur-Material für Materialförderer Herstellungsverfahren: Extrudierte Rundstäbe wurden mechanisch bearbeitet 

  • Anforderungen: Keine Verformung bei Last oder hohen Standzeiten, geringer Verschleiß 

  • Material: iglidur J350 

  • Branche: Materialfluss & Verpackung 

  • Vorteile für den Kunden: Hohe Lebensdauer  

Rollen für Transportband

Eine häufige Anwendung, welche durch die Verwendung von iglidur® Rundstäben gelöst werden kann, sind Rollen bzw. Messerkantenrollen. Je nach Wandstärke und Bauteilgeometrie ist die Fertigung im Spritzguss Verfahren nur schwierig umsetzbar, wodurch sich die mechanische Fertigung aus iglidur® Halbzeugen oftmals anbietet. In diesem Fall wurden die Rollen in einer Verpackungsmaschine eingesetzt. 

Transportband