Plaques en iglidur® A160

SFPA160-10-500-300 product image
igus-icon-lupe
  • Conformité au règlement CE 10/2011, conformité aux exigences du FDA
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
igus-icon-lieferzeit-dotSFPA160-10-500-300
10
300
500

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24