Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

igubal® Endstücke aus TPU

Endstücke zum krimpen mit extremen Hinterschnitt

Gegen Schmutz abgedichtete Endstücke mit einem in der Länge variablen Mittelteil aus Edelstahl.

Edelstahlrohr 10X0,8 mm

Ab Stichmaß 70 mm für M5 und M6

Zum Online-Shop
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Shore Harte D 58: damit 25 % elastischer als igumid G
  • Abriebfestigkeit gegen metallische Kugelzapfen um Faktor 20 besser als von Polyamid
  • Sehr einfache Montage

Kosten senken

Kosten senken

  • Ab Stückzahl 1
  • Kundenindividuelle Längen

Beweise

Beweise

  • Zugkraft und Knickkraft haben die Kundenanforderungen weit überschritten

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Null Schmierung erforderlich
  • Weniger Energieverbrauch durch Gewichtsersparnis
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema hier


igubal® Musterbox

Musterbox anfordern

Bestellen Sie hier die igubal Musterbox!

Musterbox anfordern
igubal® News Übersicht

Weitere igubal® Neuheiten

Zurück zur News-Übersicht

Zur Übersicht
igubal Koppelstange

igubal® Koppelstangen

Mehr Information zu den igubal Koppelstangen.

Hier mehr erfahren


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.