Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
drylin® W
Schmutzbeständig und robust
Einfache Montage
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Größte Schienenvielfalt
drylin® N
Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
Geringes Gewicht
Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
4 Schienenbreiten von 17-80 mm
drylin® T
Schnelle Alternative zu Kugelführungen
Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
Automatische Spielnachstellung
Hohe statische Tragfähigkeit
Einstellbares Lagerspiel
drylin® R
Kompatibel zu Standard Kugelbuchsen
Austauschbare Gleitfolien
Hochverschleißfest
Robust und schmutzunempfindlich
drylin® Q
Linear verdrehsicher verfahren
Platzsparend und leicht
Lagerspiel stufenlos einstellbar
Robust und schmiermittelfrei
drylin® NT
Stufenlose Hublängen bis 600 mm
Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
Solide und leicht
Schmiermittelfrei und leise
drylin® Prismenführungen
4 Vorspannklassen
Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
drylin® Rollenführungen
Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
Bis zu 70 % leichterer Lauf
Leichte & energieeffiziente Verstellung
Schmiermittelfrei und leise
drylin® NKV
Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
Solide und leicht
Kostengünstig, langlebig, praktisch
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.