Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Späneförderer

iglidur® G Gleitlager mit den Durchmessern 25 mm und 16 mm lagern alle Antriebsritzel der Kettenförderer. Lager müssen trocken laufen können, kommen aber auch mit aggressiven Kühlmitteln und Metallpulver in Kontakt. Dauerbetrieb und hohe Druckbelastungen sind weitere Kriterien.

Späneförderer  
Späneförderer  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb