Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Quando è consigliabile utilizzare le molle a tazza Polysorb?
Quando un'applicazione richiede particolari curve caratteristiche della molla a tazza che sono piatte e disponibili solo in metallo a un costo notevole (strutture forate)
Per la compensazione di giochi assiali e tolleranze di produzione
Per la riduzione delle vibrazioni
Per la riduzione della rumorosità
Quando è necessario un materiale amagnetico
Per l'isolamento elettrico e termico
Quando non si possono utilizzare le molle a tazza Polysorb?
Quando sono necessarie forze elastiche costanti su un ampio intervallo di temperatura
Quando sono necessarie elevate forze elastiche
Mezzo | Resistenza | |
iglidur® J | iglidur® A500 | |
Alcoli | + | + |
Idrocarburi | + | + |
Grassi, oli senza additivi | + | + |
Carburanti | + | + |
Acidi diluiti | 0 to - | + |
Acidi forti | - | + |
Basi diluite | + | + |
Basi forti | + to 0 | + |
iglidur® | Ambiente standard | saturato in acqua |
J | 18 | 15 |
A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
Codice art.* | Valori standard: lunghezze e forze della molla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
JTEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0.04 | 3.85 CHF | |||||||
JTEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 10 | 0.11 | 4.05 CHF | |||||||
JTEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 16 | 0.2 | 4.08 CHF | |||||||
JTEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 24 | 0.33 | 4.17 CHF | |||||||
JTEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 45 | 0.85 | 4.72 CHF | |||||||
JTEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 65 | 1.44 | 5.31 CHF | |||||||
JTEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 130 | 3.1 | 5.60 CHF | |||||||
A500TEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 8 | 0.04 | 6.36 CHF | |||||||
A500TEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 15 | 0.11 | 6.69 CHF | |||||||
A500TEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 24 | 0.2 | 7.83 CHF | |||||||
A500TEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 35 | 0.33 | 7.90 CHF | |||||||
A500TEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 70 | 0.85 | 10.21 CHF | |||||||
A500TEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 85 | 1.44 | 14.36 CHF | |||||||
A500TEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 150 | 3.1 | 19.76 CHF |
I valori standard per le lunghezze e le forze della molla sono valori medi arrotondati.
* Materiale:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, resistenza alle temperature elevate e/o agli agenti chimici
F | = forza |
S | = corsa della molla |
De | = diametro esterno [mm] |
D1 | = diametro interno [mm] |
t | = spessore del singolo disco [mm] |
h0 | = massimo spostamento della molla [mm] |
F1,0 | = forza elastica con spostamento del 100% [N] |
M | = peso di un singolo disco [g] |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h