Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Bernhard Upmann Verpackungmaschinen GmbH & Co. KG

Klappenlager bei Füll- und Verschlussmaschinen
 
 

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb. Dank der geräuschdämpfenden Eigenschaften der Polymerlager tragen sie zu einer erheblichen Lärmreduzierung bei.


Teilbezeichnung Max. statischer Oberflächen- Einsatztemp. Farbe Koeffizient Gleit-
  druck (20 °C)     reibung gegen Stahl
iglidur® J Gleitlager 35 MPa -50 °C / +120 °C gelb 0,06-0,18

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.