Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

iglidur® Gleitlager in Hubvorrichtung

Völlig ungeschmiert wurden unter einer Belastung von 18.000 N die Seitenschubbewegung und die Gabelneigung 10.000 mal betätigt. Nach dem Test wurde an den Gleitlagern kein Verschleiß festgestellt.

Gabelstapler  
Gabelstapler  
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb