Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

iglidur® Kolbenringe

Kolbenringe als Alternative zu PTFE-Bändern  
Warum kompliziert, wenn’s auch anders geht?

So einfach kann es gehen: Ersetzen Sie aufwändig gestanzte PTFE-Bänder mit nur einem clipsbaren Führungsring, z. B. bei Hubelementen, Steuerventilen und Armaturen. Neben dem Standardprogramm aus iglidur® J besteht die Möglichkeit, aus dem gesamten iglidur®-Gleitlagerprogramm Ihren Wunschkolbenring für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen zu konfigurieren.

Besondere Eigenschaften

geringer Montageaufwand

kostengünstig

verschleißfester als PTFE-Bänder

höhere Tragfähigkeit

definierte Größen

verschiedene Materialien, z. B. iglidur® J, J350…

Wann nehme ich Kolbenringe?

Wenn Kolbenringe mit hervorragenden Verschleißeigenschaften benötigt werden

Wenn einfache Montage von großer Bedeutung ist

Wenn hohe Kantenlasten auftreten

Wenn maßgeschneiderte Lösungen auf Basis der iglidur®-Werkstoffe gewünscht sind



Wann nehme ich keine Kolbenringe?

Wenn die Kolbenringe gleichzeitig dichten sollen

Wenn unterschiedliche Durchmesser mit einem Artikel abgedeckt werden sollen

 

Einfach und schnell zum individuellen Kolbenring:


ipad  

Ab sofort auch als iOS iPad App als kostenfreier Download bei iTunes erhältlich.

Kolbenring Einbauempfehlung

Einbauempfehlung Kolben

 
Kolbenring Einbauempfehlung

Einbauempfehlung für Gehäuse

 
Kolbenring Einbauempfehlung  

Einbauempfehlung für Gehäuse

Maße [mm] dS
(h-toleriert)
[mm]
dG
(H-toleriert)
[mm]
bG

[mm]
Nennmaße dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
Einbauempfehlung für Kolben
Maße [mm] dG
(h-toleriert)
[mm]
dH
(H-toleriert)
[mm]
bG

[mm]
Nennmaße dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

Das Kolbenring Standardprogramm in iglidur® J:
Art.-Nr.   Innen Ø Außen Ø Breite Kolbenring Spaltenbreite Schlitzschräge    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2.19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2.31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5.4 2.5 20 2.31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5.4 2.5 0 2.31 USD 
 JPRM-1315-054 - 13 15 5.4 2.5 0 Auf Anfrage 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5.4 2.5 0 2.43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2.79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5.4 2.5 20 2.79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5.4 1 25 3.89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5.4 2.5 20 3.65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5.4 2.5 20 3.77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5.47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6.80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5.4 1 25 4.98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5.4 1 25 9.72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5.4 2.5 20 9.96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5.4 2.5 20 10.08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11.30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5.4 2.5 20 10.57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11.91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9.5 1 25 12.27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5.4 2.5 20 10.81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5.4 2.5 20 11.18 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Produktseite Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

bisher:

PTFE-Bänder anstatt Kolbenring  

mit Kolbenring:

Lösung mit Kolbenring  

Kolbenringe nach Wunsch Kolbenringe in Wunschwerkstoff und -abmessung auf Basis des gesamten iglidur® Gleitlagerkatalog-Programms lieferbar in maximal zehn Tagen kostengünstig im Spritzgussverfahren hergestellt und auf Wunschmaß bearbeitet. Bevorzugte iglidur® Materialien:

Bevorzugte iglidur® Materialien:

iglidur® J: Universell

iglidur® A180: FDA-konform

iglidur® J4: Low cost

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: Chemie, Temperatur

Aufbau der Bestellnr.

Kolbenringe Artikelnummeraufbau  



b1: Wunschlänge

Innen- u. Außen-Ø (d1 u. d2) aus verfügbarem Standardgleitlager*
M für metrisch

PR für piston ring (Kolbenring)

iglidur® Wunschwerkstoff

Kolbenringe  
Kolbenringe