Sauberer und wartungsfreier Einsatz sind nur zwei Eigenschaften die für den Einsatz von iglidur Gleitlagern in Prothesen und Orthesen sprechen. Hinzu kommt nämlich die besonders gute Belastbarkeit der Gleitlager. Anwender beschreiben die Bewegung mit den Lagern als besonders fließend und gleichzeitig sehr stabil.
Schmiermittel- und wartungsfrei
Geringer Verschleiß
Robust, auch bei dünner Wandstärke
Resistent gegen Stoß- und Kantenlasten
Medienbeständig z.B. gegen Pool-, Salzwasser, Körperpflegemittel
Kein Stick-Slip-Effekt
Unempfindlich gegen Schmutz
Geräuschlos
Stoßdämpfend
Niedrige Reibwerte
▲ Tech up
Saubere Lagerstellen trotz Schmutz und Staub
Einbaufertige Lösung
Preiswert und wartungsfrei
Höhere Laufleistung
▲ Tech up
Extrem verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
Sehr geringe Reibwerte
Günstig und wartungsfrei
Höhere Laufleistung als iglidur J
▲ Tech up
Verschleißfest
FDA- und EU10/2011-konform
Einfache Beschichtung und Schutz metallischer Oberflächen in besonders engen Bauräumen
▲ Tech up
Bauteile sekundenschnell konfigurieren, kalkulieren
und mit wenigen Klicks bestellen
Spart unnötige Wartezeiten und Kosten
Kaufentscheidungen schnell treffen
Neugierig auf weitere Innovationen?Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht und zum virtuellen Messestand
Für besonders hohe Standzeiten im Dauerbetrieb
Niedriger Reibwert, extrem hohe Abriebfestigkeit
Für raue Wellen und Edelstahlwellen geeignet
Schmutzresistent
iglidur Materialien als Rundstäbe, Rohre und Platten
Aktuell 25 iglidur Materialien zur Auswahl
Zuschnitt auf Wunschmaß ohne Verschnittabnahme
Mechanische Bearbeitung ab Stückzahl 1
In Wunschform und ‑material ab Stückzahl 1
Schnelle Fertigung
Geeignet für Prototypen, Klein- und Großserien
Große Auswahl an Hochleistungsmaterialien
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Gleitlager. Die iglidur improves Musterbox enthält:
Vier iglidur Z Gleitlager sorgen an den Hauptachsen dieser Hüftprothese für wartungsfreie, extrem belastbare Lagerstellen mit ausgezeichneter Dämpfung. Die entstehenden Kräfte, unter oszillierender Bewegung, werden von den Gleitlagern zuverlässig und ohne merkliche Spielvergrößerung übertragen. Untersuchungen im igus Testlabor haben ergeben, dass das iglidur Material 95 % weniger Verschleiß aufweist als PA66 und PTFE.
Hohe Anforderungen stellt die Vincent Systems GmbH an Gleitlager für ihre Finger- und Handprothesen. Zurecht. Mit niedrigen Reibwerten, ohne zusätzliches Schmiermittel, bei weichen Wellen einsetzbar, schwingungsdämpfend und chemikalienbeständig müssen sie sein. Gleichzeitig sollen sie ein funktionelles und ästhetisches Design ermöglichen. Alle an der Bewegung beteiligten Achsen wurden deshalb mit iglidur J Gleitlagern ausgestattet.
Diese Gelenkprothese wurde mit iglidur J Kolbenringen ausgestattet, die sich durch ihre Öffnung und ihr flexibles Material an den Kolben klipsen lassen. Das macht das Einbauen sehr einfach und verkürzt die Montagezeit. Zuvor wurden PTFE-Führungsbänder an den Kolben eingesetzt, die im Vergleich zu den iglidur Kolbenringen jedoch wesentlich schneller verschleißen und somit häufiger ausgetauscht werden müssen.
iglidur Gleitlager sorgen bei Stößen durch ihre federnden Eigenschaften für den notwendigen Komfort. So auch im Falle dieser Beinprothese von Blatchford, bei der Metall-Lager mit Teflonbeschichtung durch iglidur Z Lager ersetzt wurden. Neben der Federung von Stößen überzeugen die Gleitlager außerdem durch ihren Einsatz bei hohen Kantenlasten und Scherkräften. Prothesenträger beschreiben die Bewegung als besonders fließend und gleichzeitig sehr stabil.
Das passende Produkt schnell und einfach konfigurieren und seine Lebensdauer berechnen
Antimagnetisch, hygienisch, schmiermittelfrei.
Leichte, leise und schmiermittelfreie Verstellung.