Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Pulizia e mancanza di manutenzione sono solo due delle proprietà a favore dell'impiego di cuscinetti iglidur® in protesi e ortesi. Inoltre i cuscinetti sono estremamente resistenti all'usura. Gli utenti descrivono il movimento con i cuscinetti come particolarmente fluido e allo stesso tempo stabile.
Nessun lubrificante/grasso necessario e mancanza di manutenzione
Usura ridotta
Robusti anche con pareti sottili
Resistenti a urti e carichi di spigolo
Funzionamento silenzioso
Resistenti allo sporco
Ammortizzazione
Bassi coefficienti d'attrito
Nessun effetto stick-slip
Resistenti agli agenti chimici (ad es. acqua di piscina o salata, prodotti per l'igiene personale)
Vedete di persona come i nostri prodotti sono della migliore qualità. La scatola per campioni dry-tech® contiene i principali cuscinetti iglidur® con informazioni sulle loro proprietà e applicazioni. La scatola per campioni vi mostrerà i cuscinetti più adatti per la vostra applicazione.
Ordinate gratuitamente ora!
Quattro cuscinetti iglidur® Z garantiscono punti di supporto esenti da manutenzione ed estremamente duraturi con un'ottima ammortizzazione sugli assi principali di questa protesi dell'anca. Le forze risultanti sulla protesi durante il movimento oscillatorio vengono trasmesse in modo affidabile ai cuscinetti senza alcun sensibile aumento del gioco. Esperimenti nel laboratorio di prova igus® hanno dimostrato che il materiale iglidur® presenta un'usura ridotta del 95% rispetto a PA66 e PTFE.
Vincent Systems GmbH pone requisiti elevati ai cuscinetti per le sue protesi di dita e mano. E a ragione. Servono infatti coefficienti d'attrito ridotti, mancanza di lubrificazione aggiuntiva, idoneità per alberi teneri, riduzione delle vibrazioni e resistenza agli agenti chimici. Con la possibilità di realizzare allo stesso tempo un design funzionale ed estetico. Tutti gli assi interessati nel movimento sono stati pertanto dotati di cuscinetti iglidur® J.
Questa protesi articolare è stata dotata di anelli guida stelo iglidur® J, applicabili a clip sul pistone grazie al loro materiale apribile e flessibile. Ciò rende l'installazione molto semplice e riduce il tempo di assemblaggio. Prima sul pistone erano state inserite delle fasce di guida in PTFE che si usurano molto più rapidamente degli anelli guida stelo iglidur®, e che pertanto dovevano essere sostituite più spesso.
I cuscinetti iglidur® garantiscono il necessario comfort durante gli impatti grazie alle loro proprietà ammortizzanti. Questo vale nel caso della protesi della gamba di Blatchford, dove i cuscinetti in metallo rivestiti in Teflon sono stati sostituiti da cuscinetti iglidur® Z. Oltre ad ammortizzare gli impatti, i cuscinetti igus® convincono anche se usati con elevati carichi di spigolo e forze di taglio. Chi indossa protesi descrive il movimento come particolarmente fluido e allo stesso tempo molto stabile.
Per una lunga durata d'esercizio nel funzionamento continuo
Basso coefficiente d'attrito, resistenza all'usura estremamente alta
Per l'uso con alberi rugosi e in acciaio inox
Resistenti allo sporco
Materiali iglidur® come barre tonde, tubi e piastre
Al momento è possibile scegliere tra 25 materiali iglidur®
Tagliati alla misura richiesta senza rimozione dei residui
Componenti lavorati a macchina, nessun quantitativo d'ordine minimo
Avete domande o necessitate di informazioni sull'uso dei tecnopolimeri ad alte prestazioni igus® in applicazioni automotive di bordo? I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi.
Contattate subito un esperto
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h