Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Reifencord-Maschine

manus® 2005
 
 

„Das Zahnrad ist als Antrieb in der Galette, welche zum Abbau der Fadenballonspannungen dient. Dabei muss die Standfestigkeit des Galettenzahnrades bei Temperaturen bis 200°C und bei Drehzahlen bis 300u/min gesichert sein. Deswegen befindet sich das igus®-Gleitlager XSM-1217- 20 in der radialen Lagerung.”

Siegfried Reindl, SAURER ALLMA GmbH, Kempten

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb