Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Sulla giusta strada
con igus.

Un tema del futuro: robot di assistenza come aiuto per gli umani

I robot di assistenza sono macchine che semplificano la vita quotidiana e che svolgono servizi. Con la funzione semi- o completamente automatica, si prendono cura del benessere degli umani. Viene fatta una distinzione tra robot di assistenza per uso privato e robot per assistenza professionale. Tutti i tipi di robot tecnicamente sofisticati vengono utilizzati a livello globale. Questi sono rappresentati principalmente da aspirapolveri, mocio per pavimenti e tosaerba per uso domestico. I robot umanoidi che, per esempio, svolgono già senza problemi lavori di routine nel settore sanitario, ora vengono utilizzati nei più svariati settori industriali. La robotica ha un ruolo sempre più importante nell'industria 4.0. Per questo motivo, i requisiti dei componenti installati nei robot di assistenza sono elevati, al fine di elaborare rapidamente le informazioni e svolgere i compiti in modo affidabile. Il produttore di motion plastics igus ha la soluzione giusta per un'ampia varietà di applicazioni con robot di assistenza. Cavi chainflex a prova di guasti per il movimento o componenti drytech esenti da lubrificazione e manutenzione: igus garantisce l'ottima automazione del vostro robot.


Una panoramica dei vostri vantaggi:

  • Peso ridotto
  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Coefficienti di attrito minimi
  • Resistenti a polvere e umidità
  • Resistenti agli urti 
  • Economici
  • Per applicazioni gravose
  • Facilità di montaggio
  • Raggi di curvatura strettissimi

Robot di assistenza

Prodotti per robot di assistenza:

Snodi sferici igubal

Snodi sferici igubal

  • Fino al 40% più economici degli snodi sferici in metallo
  • 80% più leggeri rispetto alle alternative in metallo
  • Esenti da lubrificazione e quindi a manutenzione ridotta

Cuscinetti iglidur

Cuscinetti iglidur

  • Leggeri e silenziosi
  • Resistenti allo sporco
  • Ampia gamma di prodotti standard

Cavi per robot chainflex

Cavi per robot chainflex

  • Per applicazioni con torsione
  • Non propaganti la fiamma
  • Resistenti agli oli


Selezione di esempi applicativi dei nostri clienti


Testati per l'utilizzo nel mondo reale


Altre informazioni

 

Servizio di consegna igus