Material J350 für die Bahnindustrie
Ihr kostenloses Muster
Zertifizierbarkeit nach Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3
Unsere J350 Muttern sind ab sofort nach der Brandnorm EN45545 Hazardlevel 3 zertifizierbar. Somit bieten wir ein großes Abmessungsprogramm speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen. Sie sind getestet nach dem Anforderungssatz R24, für Bauteile bis zu 500 Gramm.
Unsere Gewindemuttern aus dem Hochleistungspolymer iglidur® J350 ermöglichen den Einsatz bei dauerhaft mittleren bis hohen Umgebungstemperaturen. Die dauerhafte Anwendungstemperatur sollte bestenfalls im Temperaturbereich von +60 bis + 150°C liegen, um die maximale Performance aus dem Material abrufen zu können. Dieses Material bietet einen guten Reibwert bei mittleren Lasten und die zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen der Gewindemuttern liegt bei diesem Material bei 0 – 3,0 MPa.