- Sblocco remoto fino a una distanza di 5 metri
- Sblocco manuale facile
- Punti di posizione definiti ogni 90°
- Struttura compatta e leggera
- Parte del kit di costruzione modulare della serie PRT-04
Cambia lingua :
Le ralle iglidur® PRT sono pronte per l'installazione e funzionano a secco senza manutenzione. La struttura non si basa su rulli o sfere in metallo, ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione, realizzati in materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati, abbinati ad anelli leggeri in alluminio anodizzato duro.
Il sistema di bloccaggio della PRT-04 consente una regolazione precisa della ralla, anche sotto carichi elevati. Grazie al trigger remoto, il perno di bloccaggio può essere sbloccato fino a una distanza di cinque metri. Questa caratteristica la rende ideale per le applicazioni in cui sono necessari requisiti più severi di ergonomia e sicurezza o in cui lo spazio operativo è di difficile accesso.
Gli elementi di scorrimento realizzati in iglidur® J sono i nostri migliori componenti multiuso. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Inoltre, questo materiale presenta un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.