Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

OMNI DYNE ENGINEERING GmbH

Golf Caddy

Mit igubal® Flansch- und Stehlagern werden bei diesem selbstfahrenden Golfwagen die Fluchtungsfehler der Biegekonstruktion ausgeglichen. Des Weiteren kommen Vorteile wie geringes Gewicht, Robustheit sowie die Beständigkeit gegen Korrosion zum tragen.

  • Kein Eindringen von Schmutz
  • Korrosionsfrei

 

Artikel-Nr. max. zulässige Belastung max. zulässige max. Anzugsmomemt
  auf Kalotte Zugbelastung in den Langlöchern
igubal® EFOM-12 1100 N 2200 N 2,5 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier