Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Luftlagermessschlitten / Vakuum Messschlitten VM 90

Das Gerät wurde entwickelt, um hoch präzise Messungen von Winkligkeit, Geradheit, Parallelität und Ebenheit einfach und schnell durchführen zu können. Als Referenz dienen präzise bearbeitete Winkel aus Granit, auf denen ein mit Vakuum vorgespannter Messschlitten gleitet. Mit Hilfe von igubal® Gelenklagern EGLM-08-R wird ein Hebelarm mittels Federkraft seitlich zentriert. Aufgrund der Stick-Slip Freiheit lassen sich je nach Präzision der Granitführungsflächen schnelle und ruckelfreie Genauigkeiten bis 1μm + 1 x 10-6 L realisieren.

Juleox GmbH, Dipl. Wirt.-Ing. Oliver Dinger, Neuss

Luftlagemesschlitten  
Luftlagemesschlitten  
Hier geht´s zu den eingesetzen Produkten:
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus®-Wettbewerb