Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

ADRIAN SCHMITT VERPACKUNGSANLAGEN

Banderrolliermaschine

igubal® als Alternative zu metallischen Lagern in Banderolliermaschinen verhindert ein „Fressen“ der Welle. Weitere Vorteile sind die Schmiermittel- und Wartungsfreiheit von unseren Kunststoffflanschlagern.

  • Auch für weiche Wellen geeignet
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit

 

Artikel-Nr. max. zulässige Belastung max. zulässige max. Anzugsmomemt
  auf Kalotte Zugbelastung in den Langlöchern
igubal® EFOM-12 1100 N 2200 N 2,5 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier