Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

WELTE DRUCKEREITECHNIK GmbH

Druckerlift

In Liftersystemen für Drucker werden die linearen Bewegungen durch Schubstangen mit igubal® Gabelköpfen und mit igus® e-ketten® realisiert. Argumente wie Geräuschminimierung und Reduzierung von Wartungsintervallen sowie Kosten waren hier ausschlaggebend.



Artikel-Nr. max. stat. axiale max. stat. axiale
  Zugbelastung kurzzeitig Zugbelastung langzeitig
igubal® GERMK-14 6100 N 3050 N

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier