Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99
Gute Kurvenneigung durch igubal® Gelenkköpfe  

Liegerad

TRIPENDO GmbH Fahrradhersteller

Die Kurvenneigung des Liegerades wird mit Gelenkköpfen in der Achsschenkelverbindung realisiert. Die hohe Endgeschwindigkeit und die rasante Beschleunigung werden von dem günstigen Gewicht der Gelenkköpfe unterstützt. Auf eine aufwändige Abdichtung der Lagerstellen kann verzichtet werden.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier