Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Commander un échantillon TRC / TRE gratuit

robuste, à forte traction, fermé (TRC) et ouvert (TRE)

  • Découvrez la qualité de deux versions de chaînes porte-câbles (TRC/TRE) en recevant un échantillon.
  • La banderole en papier donne des informations supplémentaires sur le produit, qui ne sont peut-être pas visibles au premier coup d'œil.
Composition de l'échantillon : 
  • 5 maillons de chaîne TRE.50.080.0.B (version ouverte)
  • 4 maillons de chaîne TRC.50.080.0 (version fermée)
  • 1 élément de fixation avec serre-câbles TR.50.01
Echantillon TRE / TRC
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.