Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Il più grande laboratorio di prova per cavi in posa mobile

25 anni di esperienza e oltre 250 prove condotte simultaneamente su un'area di 3.800 m²

 

Il laboratorio chainflex® si concentra su esperimenti e prove speciali non contemplati abitualmente dagli standard e dai laboratori del settore, ma che sono assolutamente necessari per determinare la durata d'esercizio e le capacità funzionali dei cavi in posa mobile. Continua a leggere...

Fatti:

Il più grande laboratorio di prova per cavi mobili

25 anni di esperienza

Area di prova di 3.800 m²

125 banchi di prova

Oltre 250 test condotti in parallelo in 58 strutture diverse

2 miliardi di corse di prova all'anno

Oltre 700.000 misurazioni elettriche ogni anno

Saremmo felici di testare la vostra applicazione, chiamateci!

 

Panoramica delle attuali prove

Test 2233 - Cavo di controllo CF5.10.25

Il cavo di controllo CF5.10.25 sopporta 42 milioni di corse con un raggio di curvatura di 100 mm.

Test 2233 - Cavo di controllo CF5.10.25    

Test 3089 - Cavo bus CFBUS.045 (cavo Ethernet)

Il cavo bus CFBUS.045 (cavo Ethernet) sopporta oltre 77 milioni di corse nei test di resistenza.

Test 3089 - Cavo bus CFBUS.045 (cavo Ethernet)    

Test 3105 - Cavo in fibre ottiche CFROBOT5.501

Il cavo in fibre ottiche per robot CFROBOT5.501, sopporta oltre 28 milioni di cicli a una torsione di +/- 180°/m.

Test 3105 - Cavo in fibre ottiche CFROBOT5.501    

Test 3351 - Cavo motore CFROBOT. 036

Il cavo motore CFROBOT.036 sopporta 17 milioni di cicli con un raggio di curvatura di 110 mm.

Test 3351 - Cavo motore CFROBOT. 036    

Test 3479 - Cavo per sistemi di misura CF11.D

Il cavo per sistemi di misura CF11.D sopporta 66 milioni di corse con un raggio di curvatura di 75 mm.

Test 3479 - Cavo per sistemi di misura CF11.D    

Test 3486 - Cavo bus CFROBOT8.045 (Ethernet)

Il cavo bus CFROBOT8.045 (cavo Ethernet) sopporta 22 milioni di cicli in catene portacavi con torsione di +/-180°

Test 3486 - Cavo bus CFROBOT8.045 (Ethernet)    

Test 3621 - Cavo di controllo CF98.05.04

Il cavo di controllo CF98.05.04 sopporta 139 milioni di corse con un raggio di curvatura di 18 mm.

Test 3621 - Cavo di controllo CF98.05.04    

Test 3841a - Servocavo CF21.UL

Il servocavo CF21.UL con sottopiegatura del 20% sopporta 54 milioni di corse

Test 3841a - Servocavo CF21.UL    

Test 4009 - Cavo per termocoppia CFTHERMO K. 001

Il cavo per termocoppia CFTHERMO.K.001 sopporta 97 milioni di corse con un raggio di curvatura di 48 mm.

Test 4009 - Cavo per termocoppia CFTHERMO K. 001    

Test 4011 - cavi in fibra ottica CFLG.2LB

Il cavo in fibre ottiche CFLG.2LB sopporta 50 milioni di corse con un fattore di curvatura di 35 mm.

Test 4011 - cavi in fibra ottica CFLG.2LB    

Test 4345 - Cavo bus CFROBOT8.060 Profinet

Il cavo bus CFROBOT8.060 Profinet sopporta 6 milioni di cicli con un raggio di curvatura di 145 mm.

Test 4345 - Cavo bus CFROBOT8.060 Profinet    

Test 4404 - Servocavo CF270.UL.D

Il servocavo PUR CF270.UL.D sopporta 27 milioni di corse con un raggio di curvatura di 125 mm.

Test 4404 - Servocavo CF270.UL.D    

Test 4428 – CFSPECIAL.182.045

Il cavo speciale CFSPECIAL.182.045 Profibus raggiunge un carico di trazione massimo di 2800 N.

Test 4428 – CFSPECIAL.182.045    

Test 4831 - Cavo motore CF270.UL.25.04.D

CF270.UL.25.04.D garantito per raggiungere oltre 18 milioni di corse.

Test 4831 - Cavo motore CF270.UL.25.04.D    

Test 4844 - Cavo dati CF211.PUR.02.14.02

Il cavo dati CF211.PUR.02.14.02 sopporta 25 milioni di corse

Test 4844 - Cavo dati CF211.PUR.02.14.02    

Test 4853 - Servocavo per mandrino CF270.UL.100.1.D

Il servocavo per mandrino CF270.UL.100.1.D - garantito per raggiungere oltre 22 milioni di corse.

Test 4853 - Servocavo per mandrino CF270.UL.100.1.D    

Test 4866 - Cavo bus profinet CFBUS.060

Il cavo bus profinet CFBUS.060 sopporta 59 milioni di corse con un fattore di curvatura di 63.

Test 4866 - Cavo bus profinet CFBUS.060    

Test 4876 – Cavo di controllo CF9.15.18

Il cavo di controllo CF9.15.18 sopporta 526.000 corse a una temperatura di -40°C

Test 4876 – Cavo di controllo CF9.15.18    

Test 4901 - Cavo dati CF211, PVC

Il cavo dati in PVC CF211 sopporta 53 milioni di corse con un raggio di curvatura di 75 mm.

Test 4901 - Cavo dati CF211, PVC    

Test 4904 - Cavo motore CF38.250.04

Il cavo dati CF38.250.04 sopporta 43 milioni di corse con un raggio di curvatura di 175 mm.

Test 4904 - Cavo motore CF38.250.04    

Test 4932 - Cavo dati CF298.05.04

Il cavo dati CF298.05.04 sopporta 54 milioni di corse con un raggio di curvatura di 18 mm.

Test 4932 - Cavo dati CF298.05.04    

Test 4956 - Cavo motore CF430.D

Il cavo motore CF430.D sopporta 17 milioni di corse con un raggio di curvatura di 175 mm.

Test 4956 - Cavo motore CF430.D    

Test 5006a - Cavo bus CFBUS Ethernet

Il cavo bus CFBUS.052 (cavo Ethernet) sopporta 41 milioni di corse con un raggio di curvatura di 100.

Test 5006a - Cavo bus CFBUS Ethernet    

Test 5108 - Cavo bus CFBUS.LB.049 (Ethernet CAT6)

Il cavo bus CFBUS.LB.049 resiste per oltre 24 milioni di corse

Test 5108 - Cavo bus CFBUS.LB.049 (Ethernet CAT6)    
Rainer Rössel

Rainer Rössel Product Manager chainflex®

 
Qualità comprovata
Lo garantisco!

igus® esegue costantemente dei test nelle condizioni più estreme.
 
Potete fidarvi dei cavi che scegliete per le vostre applicazioni.
 
Volete avere maggiori informazioni? Chiamatemi.
Tel.: +49 (0) 2203-96 49 278

Garanzia di 36 mesi

chainflex® funziona – con una garanzia di 36 mesi

 
Garanzia di 36 mesi
Garanzia contro i guasti

Per più di 25 anni abbiamo eseguito test nel più grande laboratorio di prova per cavi e catene portacavi. Questo ci consente di fornire garanzie affidabili ai nostri clienti su durata e ciclo di vita dei nostri prodotti. Scoprite cosa potete aspettarvi

Altre prove e informazioni interessanti

Cosa altro viene testato nel laboratorio di prova?

Nel laboratorio di prova igus® vengono effettuate prove accurate non solo sui cavi chainflex®. Anche cuscinetti iglidur®, catene portacavi, cuscinetti lineari drylin®, assi lineari, moduli madrevite e componenti robolink® vengono testati a fondo.