Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
100% schmierfreie Linearführung
Max. axiale Last: 500 N
Motoranschluss möglich (NEMA 34)
Bestellnummer | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1'167.56 CHF | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 1'167.56 CHF | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | Auf Anfrage |
Minimumhublänge 250 mm
(1) Maß X frei wählbar
Bestellnummer | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1'167.56 CHF | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 1'167.56 CHF | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | Auf Anfrage |
Minimumhublänge 250 mm
(1) Maß X frei wählbar
Gewicht | Gewicht | max. | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen- | Zahnriemen- | Zahnriemen- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Hub | 100 mm Hub | Hublänge | material | breite | spannung | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
Standard 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU mit Stahl | 32 | 500 |
max. Radialbelastung | Umlenklager | max. Geschwindigkeit | max. Positionsabweichung | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
Standard 02 | 2.000 | Rillenkugellager | 5 | ±0,2 |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.