En un coup d'œil - vos avantages :
Comment fonctionne le GLO.S ?
Le brin inférieur repose sur l'aile de la poutre en T et est relié au chariot. Le brin supérieur est maintenu au-dessus du chariot à l'aide de bascules, les éléments « swing » qui donnent leur nom au système. Des bascules sont vissées sur le rebord de la poutre en T tous les 800 millimètres. Lorsque le brin supérieur passe, le rayon de la chaîne pousse les volets de la bascule vers le haut et s'enclenche. Dans l'autre sens, les volets s'ouvrent comme une trappe et laissent de nouveau passer le brin supérieur. L'avantage ? Une faible usure et une longue durée de vie, le brin supérieur et le brin inférieur n'étant jamais en contact.
Comment le système est-il accueilli ? Y a-t-il déjà des utilisateurs ?
SEW-Eurodrive fait partie des premiers utilisateurs du système. Le fabricant allemand de technologie d'entraînement a équipé d'un système guidelok swing un pont roulant de son usine de Gauteng, en Afrique du Sud. Ce pont déplace des pièces pour un nettoyage chimique avec un nettoyeur haute pression. L'utilisateur a choisi guidelok swing GLO.S. L'utilisation du guidelok swing GLO.S a permis de réduire le risque d'accident et d'augmenter la sécurité en cas de panne de la grue.
ℹ️ Vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez une demande ?
Envoyez-nous simplement vos questions via le formulaire ci-dessous.
Cliquez ici pour accéder à la page produit sur igus.fr
☎️ Ou appelez-nous tout simplement :
Teddy Hadjali
Responsable de projets e-chain®
Tél. 01.49.84.95.63
thadjali@igus.net