Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Energieketten für vertikale Energieführung


Leitungen vertikal führen und Kosten sparen

Wenn Medien, Energie und Daten in die Höhe geführt werden müssen, werden vertikale Lösungen benötigt. Für die Umsetzung spielen wichtige Faktoren eine Rolle: Die Anschlusselemente müssen so befestigt werden, dass die Energiekette nach außen hin keine Bewegungsmöglichkeit hat und die Kabel sich jederzeit frei in Längsrichtung bewegen können. Unsere Lösung: Wir bieten vertikal hängende und platzsparende Energieketten mit starren Kunststoff Metall Anschlusselementen für Hochregallager und Bühnenbau an. Die segmentale Bauweise und die leichten Komponenten ermöglichen eine Reduktion des Gewichts und des Geräuschpegels. Zudem erlaubt die Konstruktion der Energieführungsketten eine einfache Zugänglichket im Servicefall. Im Vergleich zur kompletten Einhausung der Kabel und Leitungen sparen Sie erheblich an Gewicht und vor allem Kosten.  

Alternative Kabeltrommel

liftband System

liftband System

  • Leichter und weniger Bauraum
  • Vertikale Anwendungen einfach realisieren
  • Beschleunigung bis 2 m/s2
  • Max. Auszugslänge 13 m
  • Biegeradius der Leitungen bis 250 mm
Zum liftband System

Bei hoher seitlicher Beschleunigung

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Modularer Aufbau
  • Besonders leise und platzsparende Konstruktion
  • Auch für hohe Dynamik und Querbeschleunigungen
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Schnelle und einfache Montage
Zum guidelok slimline System

Führungssysteme

Zick-Zack Führungssystem

Zick-Zack Führungssystem

  • Sehr hohe Verfahrwege sind möglich
  • Geringer Abrieb, da nahezu keine Reibung
  • Geringe Einschränkung der Biegeradien von Leitungen
  • Leise und sehr platzsparend
  • Leitungen einfach eindrücken
Vertikale Energiekettenführung

3D CAD-Portal

Energieführungsketten im 3D CAD-Portal konstruieren

Energieführungskette schneller konstruieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme. Konstruktion von Energieketten leicht gemacht.

Unsere Kunststoff Energieführungsketten sind bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Industrien und Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Konstruieren Sie hier die passende Energieführungskette für Ihre Anwendung!
Zum 3D CAD-Portal

Die Vorteile von igus Energieketten-Systeme

  • Leitungsschonend
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Großer Standard Katalog
Warum Energieketten von igus?

Energieketten für vertikale Energieführung in der Anwendung

igus Energieketten vertikal eingesetzt lassen sich individuellen Anforderungen anpassen und sind somit für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. 

Mehr Informationen zu Energieführungsketten

chainflex Kabel für Bewegung

Ausfallsichere Leitungen für Schleppketten und Energieketten.
Testlabor für igus® Energieketten

Getestet!

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten. 
Online Tools für igus® Energieketten

Online Tools

Übersicht aller Online Tools für Energieketten.

Energieketten-Katalog

Der e-ketten Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH