igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: JSM-0104-02
- Material: iglidur® J
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 1.5 mm
- d2 4 mm
- b1 2 mm
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Hervorragende Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
Gesamtpreis: 3.52 CHF3.52 CHF / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 48 Stunden versandfertig
iglidur® J | Der vielseitige Dauerläufer
Die iglidur® J-Gleitlager zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J-Gleitlager nicht für extreme Belastungen geeignet.
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Getränkeindustrie
Luftfahrt
Reinraum
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Die iglidur® J-Gleitlager zeichnen sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa sind iglidur® J-Gleitlager nicht für extreme Belastungen geeignet.
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Getränkeindustrie
Luftfahrt
Reinraum
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?