Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

triflex® R Serie TRC

  • Energierohr
  • geschlossenes Design
  • maximaler Späneschutz für Leitungen
  • Biegeradius R: 50 - 182mm
Produkt­beschreibung
Mehrdimensional beweglich - Hohe Flexibilität bei komplizierten Bewegungen auch in der 6. Achse. Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse möglich. Hierdurch wird ein Führen der Leitungen um schwierige Geometrien unterstützt
Hohe Zugkraftaufnahme durch besonderes "Trailer Prinzip" (= Prinzip Kugel / Kugelpfanne), bedeutet geschmeidige Bewegungen in allen Achsen mit einer getesteten Zugkraft von bis zu 100 N
Hervorragende mechanische Eigenschaften - Schlagfest, schmutzabweisend, robust, abriebfest und spänedicht. Gleiten über Störkanten und Schutz der Leitungen durch glatte Innen- und Außenkontur. Mit über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor getestet
Kleine Biegeradien und kleine Teilung - Für einen platzsparenden Einbau
Einfache Montage und Demontage möglich - ein Spritzgussteil, somit wenig Montageaufwand. Keine Trag-Elemente (z.B. Stahlseile, Federzüge etc.) längs der Zugkraft notwendig
Hohe Stabilität - durch außenliegende Anschläge, eindeutige Anschläge für Radius und Torsion
triflex® R-Set - kompaktes Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter, wird an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert
Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung und intelligentes Zubehör an Ihre Maschine/Roboter
Für spezielle Anwendungsfälle weiterhin lieferbar: Federstabmodule, Universalmontagesätze und FlexBar

Wann nehme ich die Serie TRC:
  • Wenn eine sichere Energiezuführung bei mehrachsigen 3D-Bewegungen gefordert ist
  • Wenn eine hohe Torsionsfähigkeit erforderlich ist
  • Wenn das System einfach zu kürzen und zu verlängern sein soll
  • Wenn ein kleiner Biegeradius gewünscht ist
  • Wenn hohe Zugkraftaufnahme wichtig ist
  • Wenn eine glatte, robuste Außenkontur gegen Verhaken wichtig ist


Wann nehme ich Serie TRC NICHT:
  • Für Kreisbewegungen mit hohen Lasten
     Lieber eine twisterchain® wählen
  • Wenn eine leicht zu befüllende Variante erforderlich ist
     Lieber zur triflex® R TRE greifen
  • Wenn eine kostengünstigere, weniger anspruchsvolle 3D-Lösung erwünscht ist
     Empfehlen wir die triflex® R TRL
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH