System triflex® R Serie TRC.85
1. Mehrdimensional beweglich - Hohe Flexibilität bei komplizierten
Bewegungen auch in der 6. Achse. Verdrehung von ca. ± 10°
pro Kettenglied in der Längsachse möglich. Hierdurch wird ein
Führen der Leitungen um schwierige Geometrien unterstützt
2. Hohe Zugkraftaufnahme durch besonderes "Trailer Prinzip" (=
Prinzip Kugel / Kugelpfanne), bedeutet geschmeidige Bewegungen
in allen Achsen mit einer getesteten Zugkraft von bis zu 400 N
3. Hervorragende mechanische Eigenschaften - Schlagfest, schmutzabweisend,
robust, abriebfest und spänedicht. Gleiten über
Störkanten und Schutz der Leitungen durch glatte Innen- und
Außenkontur. Mit über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor getestet
4. Kleine Biegeradien und kleine Teilung -
Für einen platzsparenden Einbau
5. Einfache Montage und Demontage möglich - ein Spritzgussteil,
somit wenig Montageaufwand. Keine Trag-Elemente (z.B. Stahlseile,
Federzüge etc.) längs der Zugkraft notwendig
6. Hohe Stabilität - durch außenliegende Anschläge,
eindeutige Anschläge für Radius und Torsion
7. triflex® R-Set - kompaktes Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter, wird an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert
8. Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung und intelligentes
Zubehör an Ihre Maschine/Roboter
9. Für spezielle Anwendungsfälle weiterhin lieferbar: Federstabmodule, Universalmontagesätze und FlexBar