Sheets from the iglidur semi-finished products range can be ordered in sizes of 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 500 mm and 500 x 250 mm, in various thicknesses (2–6 mm). iglidur semi-finished plastic sheets are used in sectors such as medical technology and the food and packaging industries.
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!
Assistenza
Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande