drylin Q pillow blocks

Compact, torsion-resistant and reliable: the drylin Q housing bearing from igus combines a sealed aluminium housing with precision sliding elements for backlash-free linear motion. Depending on the size, it can withstand torques of up to 3 Nm or 10 Nm, whilst remaining corrosion-resistant and 100 per cent lubrication- and maintenance-free. Ideal for applications with limited installation space where high torsional rigidity and torsion-resistant guidance are required.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!