Catene portacavi

Le catene portacavi igus sono ideali per gestire cavi di potenza, segnale, dati ma anche tubi oleodinamici ad alta pressione, tubi di aspirazione e tubi pneumatici. Garantendo ordine, affidabilità e lunga durata d’esercizio sia per i cavi/tubi che per la catena portacavi. Estremamente modulari e personalizzabili, si adattano a ogni esigenza applicativa, riducendo al minimo i fermi macchina con una conseguente riduzione dei costi. La loro leggerezza migliora l’efficienza energetica, mentre le elevate prestazioni e la durata prevedibile proteggono i componenti interni e riducono l’usura. Inoltre sono progettate per resistere a carichi elevati, ambienti difficili e cicli continui.

 

Principali vantaggi → Garantite 48 mesi, durata prevedibile, montaggio semplice e rapido, esenti da manutenzione e configurabili in base alle necessità specifiche
Dimensioni e modelli → Ampia gamma di catene a traversini o completamente chiuse con raggi di curvatura, larghezze e accessori personalizzabili. Ideali per movimenti orizzontali, verticali, torsionli e in condizioni operative difficili.
Prodotti complementari → Completa l’installazione con cavi chainflex e cavi cablati readycable®, disponibili anche soluzioni pronte all’uso come sistema preassemblato readychain (creato in base alle necessità specifiche).

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine | 🔒 Garanzia 4 anni

Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure mandaci un messaggio

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne