Controllo motore

drylin® dryve D1 è un sistema di controllo motore web-based per motori DC, a 3 fasi, EC e passo-passo a 2 fasi con correnti di picco fino 21 A e 48 V. Il sistema di controllo consente di parametrizzare i movimenti in pochi secondi. Senza conoscenze di programmazione. Assi singoli, portali lineari, piatti e ambientali nonché robot delta possono essere messi in funzione velocemente come mai prima d'ora.
 
Definire i movimenti con PC, laptop, tablet, o smartphone
Potete iniziare a utilizzarlo senza installare software. Tutto ciò che dovete fare è collegare il sistema di controllo a PC, laptop, tablet o smartphone e avviare il browser Internet. Un web server integrato per far apparire l'inserimento di dati. Utilizzare l'interfaccia utente per definire corse, posizioni, velocità e tempi di funzionamento in pochi minuti. Tutte le funzioni si comprendono in modo intuitivo.
Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

André Kirchhofer
André Kirchhofer

igus-icon-phone+41 62 388 97 82