Motori stepper (passo-passo)

Scegli i motori stepper drylin per precisione e affidabilità nei tuoi sistemi di automazione! Esenti da manutenzione e duraturi sono disponibili in diverse dimensioni (NEMA 8 a 34) ed offrono coppie elevate e compatibilità con i controlli motore/driver igus e dei principali produttori sul mercato. Ampliabili con connettori, freni ed encoder. Funzionamento affidabile anche con temperature da -10 a +50 °C. Scopri ora la gamma nel nostro shop!

 

Principali vantaggi → Elevata precisione di posizionamento, coppia costante anche a basse velocità, lunga durata, protezione IP68 e compatibilità universale*

Dimensioni e modelli → Disponibili in taglie da NEMA 8 a 34 con dimensioni della flangia da 28 mm a 86 mm. Forniti opzionalmente con freni ed encoder.

Quando sceglierli → Perfetti per applicazioni che richiedono movimenti precisi e ripetibili, come macchinari CNC, automazione industriale e robotica.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure mandaci un messaggio

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne