Motori passo-passo

I motori passo-passo di igus® sono esenti da manutenzione e duraturi, disponibili in varie dimensioni ed ampliabili con connettori metrici, freni ed encoder.  I motori passo-passo sono disponibili in diverse dimensioni di installazione: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - con dimensioni della flangia da 28 mm a 86 mm. Funzionano in modo affidabile con temperature da -10 a +50 °C. E grazie al collegamento elettrico standardizzato, si possono collegare non solo ai controlli motore igus®, ma anche ai sistemi di controllo più comuni di altri produttori.
 
I vantaggi in breve
  • compatibili con i controlli motore più comuni
  • posizionamento possibile anche senza encoder
  • disponibili in diverse dimensioni di installazione
  • coppie elevate
  • disponibili su richiesta per una maggiore affidabilità dell'impianto: encoder e freno 
  • elevata classe di protezione IP68
Numero di prodotti: 0
Non hai trovato niente? Prova la igus® LiveChat! Oppure mandaci un messaggio

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne