iglidur® F, cuscinetto flangiato, mm - FFM

Elettricamente conduttivo, molto resistente al carico

iglidur® F, cuscinetto flangiato, mm - FFM
iglidur® F, cuscinetto flangiato, mm - FFM drawing
1 su 2
iglidur® F, cuscinetto flangiato, mm - FFM
iglidur® F, cuscinetto flangiato, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: FFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® F
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Altri iglidur® F articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
iglidur® F | Elettricamente conduttivo, altamente resistente al carico
Massima rigidità e durezza, oltre a essere particolarmente conduttivo: quando si parla di conduttività elettrica dei cuscinetti a strisciamento, ovvero specialmente nelle applicazioni in cui non devono verificarsi cariche elettrostatiche, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, i cuscinetti a strisciamento iglidur® F sono estremamente resistenti al carico. A temperatura ambiente supportano carichi statici fino a 105 MPa.Applicazioni tipiche

Automotive
Industria tessile

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando il cuscinetto deve essere elettricamente conduttivo
  • Per carichi statici elevati
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne