iglidur® A181PF, cuscinetto flangiato, mm - A181FM

iglidur® A181PF, cuscinetto flangiato, mm - A181FM
iglidur® A181PF, cuscinetto flangiato, mm - A181FM drawing
1 su 2
iglidur® A181PF, cuscinetto flangiato, mm - A181FM
iglidur® A181PF, cuscinetto flangiato, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A181PFFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® A181PF
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Privo di PTFE
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ideale per velocità elevate
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Resistente agli urti e agli urti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Conformità FDA
  • Conforme a EU 10/2011
iglidur® A181PF | Il cuscinetto universale per il contatto con gli alimenti
Materiale senza PTFE basato sul nostro collaudato iglidur A181. iglidur® A181PF offre la conformità FDA e 10/2011 CE. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso richiesta nel settore alimentare. Direttamente confrontabile con iglidur® A180 in termini di specifica meccanica, resistenza alla temperatura e ai mezzi, iglidur® A181PF è ancora migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle costellazioni.

Settori applicativi più comuni

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Ulteriori possibili applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla CE 10/2011
  • Quando è richiesto un materiale universale adatto al contatto diretto con gli alimenti
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto per te 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di prova

Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti a piantaggio in sede. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne