Cuscinetto a flangia con guarnizione in feltro (FSG)

Nel nostro shop per boccole in plastica puoi trovare in modo semplice e veloce il cuscinetto flangiato con guarnizione in feltro più adatti alla tua applicazione.

Inserisci nel filtro le dimensioni, i parametri ambientali e altre condizioni applicative. Riceverai una panoramica dei componenti igus adatti al catalogo con un'indicazione immediata del prezzo.

Ti verrà inoltre mostrata la durata d'esercizio dei nostri cuscinetti flangiati con guarnizione in feltro, in base alle tue specifiche.

Scegli tra 1 proposte adatte

1 articolo da catalogo | 0 componente speciale

Nascondi componente speciale
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Stampaggio ad iniezione
CHF 3.00 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
207'237 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
40.00
25.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne