Boccole flangiate

Trova la boccola flangiata igus più adatta alla tua applicazione in modo semplice e veloce nel nostro shop per le boccole in plastica.

Inserisci nel filtro le dimensioni, i parametri ambientali e le altre condizioni di esercizio: vedrai una panoramica degli articoli igus standard da catalogo più adatti e delle boccole flangiate personalizzate con l'indicazione istantanea del prezzo.

In base alle informazioni fornite, verrà specificata la durata d'esercizio dei nostri cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione.

Scegli tra 2038 proposte adatte

2038 articolo da catalogo | 0 componente speciale

Nascondi componente speciale
iglidur® M250
MFM-0809-055
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.26 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6898 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
9.00
13.00
5.50
0.50
iglidur® M250
MFM-0103-02
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.29 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
2288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1.00
3.00
5.00
2.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0104-02
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.29 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
3482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1.50
4.00
6.00
2.00
1.00
iglidur® G
GFM-0709-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
18'508 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
15.00
6.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0205-03
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
7384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2.00
5.00
8.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0206-03
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
5937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2.50
6.00
9.00
3.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0306-04
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
3.00
6.00
9.00
4.00
1.50
iglidur® M250
MFM-0608-08
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
9584 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
8.00
12.00
8.00
1.00
iglidur® R
RFM-0405-03
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
17'925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.50
9.50
3.00
0.75
iglidur® R
RFM-0405-04
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.30 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
25'757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
5.50
9.50
4.00
0.75
iglidur® G
GFM-0709-10
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
45'737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
9.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® M250
MFM-0408-04
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0408-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
9831 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-05
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
8069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
9003 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-04
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0711-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.31 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
7706 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7.00
11.00
15.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0408-08
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
11'677 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4.00
8.00
12.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0509-08
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
10'527 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
9.00
13.00
8.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
8304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
6.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0610-10
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
10'561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
10.00
14.00
10.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0611-04
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
11.00
14.00
4.00
2.00
iglidur® M250
MFM-0612-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
8304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
12.00
14.00
6.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0811-05
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.32 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
6580 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
11.00
13.00
5.00
2.00
iglidur® G
GFM-0607-055
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.35 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
15'359 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
7.00
11.00
5.50
0.50
iglidur® M250
MFM-0612-10
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.35 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
10'561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6.00
12.00
14.00
10.00
3.00
iglidur® M250
MFM-0810-09
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.35 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
8664 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
9.50
1.00
iglidur® M250
MFM-0812-06
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.35 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
7188 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
12.00
16.00
6.00
2.00
iglidur® R
RFM-0507-05
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.35 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
33'023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5.00
7.00
11.00
5.00
1.00
iglidur® ECO-G
ECO-GFM-0810-09
Stampaggio ad iniezione
CHF 0.38 / pz.
Tempi di consegna:
2 Giorni
Durata madrevite:
Su richiesta
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioni:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8.00
10.00
15.00
9.00
1.00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne