Snodi sferici

Gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento in metallo sono pesanti, spesso costosi e richiedono molta manutenzione. L'alternativa più economica sono gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento della serie igubal®. Realizzati in tecnopolimeri, offrono un risparmio in peso dell'80% e di costi del 40%. Ma non è tutto. Gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento in plastica sono più semplici da installare e facilitano applicazioni economiche. Non richiedono lubrificazione e quindi sono esenti da manutenzione.  La gamma igubal® degli snodi sferici e dei giunti di accoppiamento è in costante crescita. E grazie al sistema modulare con giunto sferico in vari materiali e alloggiamenti di forme diverse, l'utente trova sicuramente la soluzione ideale. Su richiesta igus® produce anche componenti speciali. Gli utilizzatori degli snodi sferici e dei giunti di accoppiamento igubal® sono ad es. aziende dell'industria automobilistica, dell'automazione, dell'ingegneria agraria, dell'impiantistica e dell'ingegneria automobilistica.
Numero di prodotti: 0

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12