I supporti ritti igubal® sono il 40% più economici e fino all'80% più leggeri dei prodotti equivalenti in metallo. Inoltre sono più economici nel funzionamento in quanto non richiedono lubrificanti, risultando così esenti da manutenzione. I supporti ritti igubal® presentano un lunga durata e un'elevata rigidità – anche se esposti a difficili condizioni ambientali per anni. Resistono ad agenti chimici e corrosione e funzionano correttamente anche immersi in liquidi. Persino i raggi UV del sole, le radiazioni nucleari e temperature tra -30 e +80 °C non compromettono le loro proprietà di funzionamento e la loro resistenza all'usura. I supporti ritti sono inoltre resistenti a polvere e sporco. La gamma di prodotti è in costante espansione. I supporti ritti sono attualmente disponibili nelle serie dimensionali K (dimensioni anche in pollici) ed E per alberi con diametro da 5 a 50 mm (la tolleranza dell'albero deve essere tra h6 e h9). Grazie a numerose forme dell'alloggiamento diverse, i supporti ritti possono essere montati anche in punti di installazione difficili. Un altro vantaggio dei supporti ritti: sono dotati di giunti sferici per la compensazione angolare automatica. Ciò consente ai cuscinetti di equalizzare automaticamente errori di allineamento e carichi di spigolo, disallineamenti e deflessioni dell'albero. Diversamente dai cuscinetti in metallo, sono anche in grado di assorbire vibrazioni molto frequenti. Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni in cui questi effetti non possono essere evitati a causa del rispettivo design.