Snodi sferici

Dite addio a snodi sferici in metallo costosi, pesanti e che necessitano di manutenzione. E affidatevi a un'alternativa più economica: gli snodi sferici igubal® in plastica che gli ingegneri igus® hanno trasformato in talenti tuttofare nel corso di anni di ricerche: i cuscinetti in polimero sono fino al 40% più economici e fino all'80% più leggeri dei cuscinetti in metallo. Sono facili da montare e più economici in termini di funzionamento. Perché? Perché sono esenti da manutenzione e hanno una lunga durata d'esercizio. I cuscinetti in polimero consentono il funzionamento a secco con attrito ridotto senza lubrificanti, resistono a polvere e sporco grossolano, alla corrosione in ambienti bagnati e umidi e resistono a numerosi mezzi. Restano affidabili nel funzionamento, anche in seguito all'esposizione ai raggi UV del sole o a radiazioni nucleari per molti anni. Adatti per intervalli di temperatura da -30 °C a +80 °C e anche fino a +200 °C nella versione HT.
Numero di prodotti: 0

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12