Teste a snodo

Le teste a snodo igubal® vengono impiegate in molti settori industriali diversi. Facilitano i movimenti di rotazione, oscillazione e lineari dell'albero – ad es. in macchine per l'imballaggio, impianti offshore e biciclette. Esiste una versione adatta praticamente per qualunque requisito di installazione. Le teste a snodo sono disponibili nelle serie dimensionali K ed E (DIN ISO 12240) per alberi con diametro da 2 a 30 mm (la tolleranza dell'albero deve essere tra h6 e h9). Anche la tolleranza e la forma dell'alloggiamento del cuscinetto sono variabili – può essere lungo o corto, con filetto maschio o femmina. Nella versione standard i cuscinetti sono progettati con un gioco ampio per assicurare lo spazio per il funzionamento anche con velocità periferiche elevate. La tolleranza può essere modificata su richiesta. Le teste a snodo igubal® conservano le loro proprietà di funzionamento e usura anche in ambienti difficili. Sono resistenti alla corrosione, a temperature tra -40 e +200 °C, agli agenti chimici, ai raggi UV, alle radiazioni nucleari, a sporco e polvere. E diversamente da quelle in metallo, queste teste a snodo possono assorbire le vibrazioni. Ciò le rende ideali per applicazioni con vibrazioni molto frequenti.
Numero di prodotti: 0

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

igus-icon-phone+41 62 388 97 80

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12