Ornitottero: robot volanti dalle origini storiche

  • Cosa serviva: estremità a snodo leggere e robuste, in grado di trasmettere in modo affidabile le elevate forze di trazione e compressione generate dal battito delle ali.
  • Requisiti: elevata capacità di carico, peso ridotto, esente da manutenzione, resistente allo sporco, libero movimento della sfera sferica, tipo compatto, lunga durata di servizio
  • Settore: modellismo
  • Successo per il cliente: estremità a snodoigubal ® KBRM-03-MH
    Queste estremità a snodo soddisfano tutti i requisiti e contribuiscono in modo significativo all'efficienza e all'affidabilità degli ornitotteri. Sono costituite da un robusto alloggiamento in plastica e da una sfera sferica in plastica con un manicotto metallico integrato, che offre una coppia di serraggio maggiore e può trasmettere elevate forze di trazione e compressione senza compromettere il libero movimento della sfera sferica. Le estremità a snodo offrono un movimento a basso attrito e non richiedono lubrificazione aggiuntiva, il che le rende particolarmente resistenti allo sporco e alla polvere. Molti dei robot volanti progettati hanno già volato centinaia di ore senza dover sostituire un'estremità a snodo.
Ornitottero igubal KBRM manus con vista dettagliata del meccanismo di azionamento.

Prova le straordinarie prestazioni di volo del Flying Eagle V3

Ornitottero in volo davanti al cielo blu, con avviso di YouTube in basso.

Problema da risolvere

Soluzione

Prodotto utilizzato

Testa a snodo igubal®

Occhiello igubal KBRM-W in plastica con boccola metallica, isolato.

igubal® Multi-fold box

Scatola campioni igus con snodi sferici, calotte e altri motion plastics su espositore e brochure.

Collaborazione con igus®

Primo piano dell'estremità dell'asta e del meccanismo alare dell'ornitottero. La robusta estremità dell'asta igus® KBRM-03-MH assicura un movimento a basso attrito e un'elevata stabilità.

Vista dettagliata del meccanismo di azionamento dell'ornitottero. L'ingranaggio cilindrico a due stadi con un rapporto di riduzione di 100:1 converte in modo efficiente il movimento del motore nel battito delle ali.

Il design realistico aiuta a ingannare e spaventare con successo gli uccelli selvatici sugli aeroporti.