ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 da 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Informazioni sul prodotto:
  • Numero di assi: 5
  • Capacità di carico (max.): 0.5kg
  • Ripetibilità: ±1 mm
  • Portata: max. 313,6 mm
  • Peso netto: 4 kg
  • Possibili aree di applicazione: centri di formazione, università, insegnamento, istituti scolastici
  • Sistema di controllo: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne