chainflex® cavo di comando CF5

CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a riempimento totale e resistente agli oli 2. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 3. Conduttori avvolti in fasci attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
1 da 3
CF5.05.02 product image
1. Mescola in PVC estrusa a riempimento totale e resistente agli oli 2. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione 3. Conduttori avvolti in fasci attorno all'elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
CF5.05.02 product image
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0,5

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne